iglidur A350, görgős él vezető

A350RLM-0309-50 product image
igus-icon-lupe
A350RLM-0309-50 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
A350RLM-0309-50 product image
A350RLM-0309-50 technical drawing
  • A szíj megvezetése 100%-ban kenésmentesen történik
  • Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
  • Kis meghajtási teljesítmény
  • Magas hőmérsékleten is hosszú élettartamú anyag élelmiszeripari felhasználásra
  • Kis hajlítási sugarak
  • Az 10/2011 EU rendeletnek megfelelően
  • Az öv hosszú élettartama
  • FDA megfelelőség
  • Hosszú élettartam
  • Max. +180 °C hőmérséklethez
igus-icon-lieferzeit-dotA350RLM-0309-50
9
3.1
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h