- Kopásálló és a UL94-V0 és a DIN EN 45545 szerint lángálló
- Hőmérséklettel szemben ellenálló, 170 °C-ig
- Magas hőmérsékleten működő 3D-nyomtatókhoz megfelelő
Nyelvváltás :
Az iglidur RW370 kopásálló, nagy hőmérsékletet is elviselő, kifejezetten vasúti járművekben történő használatra kifejlesztett tribofilament. Ennek megfelelően lángálló az UL94-V0 és a DIN EN 45545 szabvány szerint. Ez a 170 °C-os folyamatos hőmérséklet-állóságot is lehetővé tesz, így ez az elsődleges, kifejezetten magas hőmérséklethez ajánlott anyag. Az anyag 350−360 °C-os feldolgozási hőmérséklete, illetve a nyomtatási tér minimum 160 °C-ra való felfűtésének szükségessége miatt csupán magas hőmérsékletű 3D nyomtatóval nyomtatható. A szálanyag nagyon érzékeny a páratartalomra, ezért páramentes dobozban kell tárolni és rendszeresen kiszárítani. Az iglidur RW370 alapanyag fröccsöntéshez és félkész termékként is elérhető.
Mikor célszerűbb más alapanyag használata?
Hajlítószilárdság (síkban nyomtatva): ISO 178 szerint
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.