iglidur® A350, rúdanyag lemezcsík

SFPA350-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Max. +180 °C hőmérséklethez
  • Megfelel az FDA követelményeinek
  • Közepes és nagy terhelésekhez
  • Keringő és elforduló alkalmazásokhoz egyaránt tökéletes
  •  Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi légügyi hatósága (FAA) belső terekre vonatkozó tűzvédelmi követelményeinek megfelelően
  • Válassza a 1000 mm-es standard hosszúságú terméket, vagy rendeljen 100-900 mm közti méretre vágott tömlőt
igus-icon-lieferzeit-dotSFPA350-06-160
6
160

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h