iglidur® E7, rúdanyag lemezcsíkok

SFPE7-30-160 product image
igus-icon-lupe
  • Kis súrlódási együttható
  • Önkenő alkatrész az alkotó anyagban lévő szilárd kenőanyagoknak köszönhetően
  • Korrózióálló
  • Válassza az 1000 mm-es szabványos hosszúságot, vagy vállalunk légvágást is 100 és 900 mm közötti méretekre

Az alkatrész jelenleg nem elérhető. Örömmel nyújtunk alternatív megoldási lehetőségeket.

 
igus-icon-lieferzeitSFPE7-30-160
30
160

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation