iglidur® tribo-tape A160
Az igus® tribo-tape, amely különösen alkalmas csarnokok és kinaggatófelületek burkolására, valamint motor- és ágykörülmények optimalizált mozgásának megvalósítására, kiemelkedő megoldást jelent. A mindössze 0,5–1 mm vastagságának (beleértve a ragasztószalagot és a 0,21 mm vastag tapadóréteget is) köszönhetően nagyon kevés helyre van szüksége. A szalag ollóval könnyen formára és méretre vágható, az opcionális öntapadó betétszalagok pedig szinte korlátlan lehetőségeket biztosítanak.
Az iglidur® tribo-tape szalag önragasztóval is elérhető a gyors és egyszerű telepítéshez.
Ezzel szemben a költséghatékony iglidur® A160 tribo-szalagnak rendkívül magas a kopásállósága az egyéb vékony műanyagfóliákhoz képest.
A ragasztócsíkokkal ragasztandó részek határai
A tribószalag ragasztórétegét nyomásérzékeny ragasztótapasszal látják el. Ezek a szalagok el tudnak szakadni a megfelelő érintkezési pontokon. Számos környezeti hatás befolyásolhatja a ragasztórendszert, és a szubsztrát lebomlását idézi elő, amely nem fordul elő strukturális kötés esetén.
A folyamatos terhelést is elviselő, erős kötési erők rendszerint csak kémiailag reaktív egy- vagy kétkomponensű ragasztóval érhetők el. Ezen esetekben az alépítményt, az alkalmazási módot és a felületkezelést is körültekintően összhangba kell hozni. A sokféle lehetséges kombináció miatt nem tudunk pontos instrukciókat adni, és speciális ajánlásokat sem teszünk.
Szeretnénk kifejezetten hangsúlyozni, hogy az iglidur® tribo-tape-ből készült ragasztószalag valóban csak a telepítést és a rögzítést könnyíti meg. Tapasztalataink szerint a ragasztó ereje idővel csökken. Az igus nem vállal felelősséget a ragasztószalagokkal rögzített ragasztási rendszerek nem megfelelő hatékonyságáért.
Tanúsítványok és szabványok