- Méretsorozat: E, a DIN ISO 12240 szabvány szerint
- Ház anyaga: igumid G
- Második generáció: Optimalizált ház típus és tömeg
- Kenés- és karbantartásmentes
- Korrózióálló
Nyelvváltás :
igubal EFOM 2.0 – a klasszikus második generációja optimalizált házzal és csökkentett tömeggel
Az EFOM kétrészes peremes csapágy számos előnnyel rendelkezik, ezáltal ideális tengelyek megtámasztására különböző alkalmazásokban és iparágakban. Az E méretsorozatnak megfelelő egységen karbantartásmentes, száraz futást biztosító megoldást találunk, amelynek köszönhetően nincs szükség külső kenésre, ami környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt előnyös.
Az EFOM 2.0 ház típusa teljesen a felületre rögzíthető és minimálisra csökkenti a szennyeződések bejutását. A biológiai ihletésű geometria lehetővé teszi az anyag hatékonyabb felhasználását, csökkentve a súlyt, anélkül, hogy veszélyeztetné a szerkezeti szilárdságot. Az optimalizált feszültségeloszlás csökkenti a feszültségcsúcsokat, miközben megőrzi az előző modell teljesítményét.
A ház ütésálló igumid G polimerből készül, amely -40°C-tól +120°C-ig ellenáll, és rövid távú +180°C-ig is terhelhető. A csésze anyaga a következő lehet: iglidur W300 (alapértelmezett), J és J4.
Az EFOM 2 furatos peremcsapágy képes kiegyenlíteni az eltéréseket és a peremterheléseket. Rendkívül csekély tömege csökkenti a közelítőadó rendszerek teljes súlyát, emellett korróziómentes, így igényes környezetben is alkalmazható. Ezenkívül az EFOM kiváló rezgéscsillapítást nyújt, valamint ellenálló a szennyeződésekkel és a porral szemben, ami tovább fokozza a megbízhatóságát és tartósságát.
További információ gömbjeinkről:
iglidur W300 (szabvány): -40°C és +90°C között, rövidtávon maximum +180°C
iglidur J: -50°C és +90°C között, rövidtávon maximum +120°C
iglidur J4: -50°C és +90°C között, rövidtávon maximum +120°C