igubal J3EM-SD - beálló csapágybetét tömítéssel igényes környezetekhez
Az igubal beálló csapágybetét integrált tömítéssel kifejezetten szennyezett és koptató hatású környezetben való alkalmazásokhoz készült. A klasszikus UC szigetelő betét kenésmentes műanyag alternatívája nagymértékben kopásálló, és megbízható védelmet nyújt a behatoló szennyeződések ellen.
A nagy teljesítményű iglidur J3 műanyagból készült, megmunkált beálló csapágybetét egy vagy két oldalon iglidur A160 tömítéssel van felszerelve. Az integrált tömítőgyűrű megakadályozza, hogy por, szennyeződés vagy más koptató részecskék a csapágy és tengely közötti mozgó érintkezési területre kerüljenek, ez pedig jelentősen csökkenti a kopást.
Az iglidur J3 anyag tulajdonságai
- Hőmérséklet tartomány [°C]: -50 és +90 között, rövid távú +120
- Előnyök: karbantartásmentes, kenésmentes, tartós, érzéketlen a porra és a piszokra, rezgéscsillapító, jó vegyszerekkel szembeni ellenállás, alacsony nedvszívóképesség, nagyon jó kopásállóság, ellenáll a 1 · 10⁴ Gy sugárzásnak, PTFE-mentes, tesztelt 96 PFAS esetében, amelyeket károsnak tartanak
- méretsorozat: A DIN 626-1 szabványnak megfelelően (gördülő csapágy - mélyhornyú radiális golyóscsapágy gömb alakú külső gyűrű felülettel és meghosszabbított belső gyűrűvel - 1. rész beszúrt csapágy)
- Felhasználási környezet: Nagy sebesség, maximális kopásállóság kis és közepes nyomás terhelés mellett, minimális kopás sokféle tengely esetén is, alacsony súrlódási együttható száraz működés esetében