igubal® gömbcsuklók
A gömbcsapágyakat általában nagy súlyúnak, nehezen felszerelhetőnek és drágának tekintik. Általában hosszú távon szükséges a karbantartás és a csapágyak csak speciális kivitelben korróziómentesek. A gördülő vagy siklócsapágyakat gyakran túlterhelik a peremterhelések, ezért idő előtt meghibásodnak, vagy a csapágyakat fáradságos módon újból be kell állítani, át kell ütni vagy újjá kell építeni a hibás illeszkedés kompenzálása érdekében. Az igubal® gömbcsuklós siklócsapágyak ezeket a hátrányokat kiküszöbölik, mivel tervezésük teljesen új lehetőségeket nyit meg: könnyen kezelhetők, költséghatékony megoldást jelentenek, könnyűek és rendkívül robusztusak.
A ház igumid G-ből készült, egy különösen ütésálló, hosszú szálakkal megerősített polimerből. Tartós használatra alkalmas -30 °C és +80 °C közötti hőmérsékleten.
A szabvány szerinti gömbperselyek gömbsapkája iglidur® W300-ból készül, amely jellemzője a legalacsonyabb szárazon futási súrlódás, valamint a rendkívül alacsony tapadáscsúszás. Ez utóbbi különösen fontos kis terheléseknél és nagyon lassú mozgásoknál.
- Magas axiális és radiális terhelések felvétele
- Axiális és radiális irányú lógási eltérések kiegyenlítése előfeszítés által
- Nagyon egyszerűen telepíthető, ha fémlemezre szereljük.
- Nincs szükség további tengelyirányú rögzítésre
- Forgó, oszcilláló és tengelyirányú mozgásokhoz
Jellemző felhasználási területek:
- Élelmiszeripar
- Vasúti szállítástechnika
- Autóipar
- Gépészeti alkalmazások