igubal® fix peremes csapágyakAz igubal® fix peremes csapágyak tengelyvégek vagy tengelycsapágyak csapágyazására lettek kifejlesztve.
A ház igumid® G-ből készült, amely különösen ütésálló, hosszú szálakkal erősített polimer. Tartósan -30 és +80 °C közötti hőmérsékleten használható.
A gömbcsukló itt az iglidur® R anyagból készül, ami egy alacsony költségű anyag, amely alacsony súrlódási együtthatóval és a kis és közepes terhelések mellett jó kopásállósággal rendelkezik.
- Könnyen beszerelhető
- Az igazítási hiba kompenzálása
- Tökéletesen korrózióálló
- Kis tömegű
- Karbantartásmentes, száraz működés
Jellemző alkalmazási példák- Berendezésgyártás
- Automatizálás
- Mezőgazdasági gépek
- Szerszámgépek
- Élelmiszeripar
Számos további felhasználási lehetőségről is olvashat iparági megoldásainkközött
Használata a következő esetekben javasolt:- Ha vegyszerekkel szembeni ellenállás szükséges
- Ha költséghatékony alternatívára van szükség
- Amikor szennyeződésálló csapágyakra van szükség
- Ha a szögtűrések kompenzálására van szükség
| Használata a következő esetekben nem javasolt:- Ha a hőmérséklet meghaladja a 80 °C-ot
- Amikor integrált rögzítő gyűrűre van szükség
- Ha 30 mm-nél nagyobb átmérőre van szüksége
- Amennyiben 0,5 m/s feletti forgási sebességeket szeretnénk elérni
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához |
Alkalmazási területMivel az igubal® rögzített peremes csapágyak karbantartásmentes, száraz működésűek, kifejezetten alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél nehéz hozzáférni a csapágyhoz, nedves környezetben vagy tisztatérben, és ahol a tisztítás és a kenés nehezen megoldható. Az igubal® kiemelt peremű csapágyak elektromos kefékben, napellenzőkben, szállítószalag technológiában és sütőgépekben is megtalálhatók.
ÖsszeszerelésA kétlyukú igubal® perem csapágyak hosszúkás furatokkal rendelkeznek, hogy könnyen állíthatók legyenek. A csapágyház precíz beállítására nincs szükség, mivel a peremcsapágy automatikusan kompenzálja a hibát. A speciális állítógyűrűk a tengely rögzítésére használhatók.