igubal® flange mounted bearingsThe igubal® flange mounted bearings have been developed for the bearing of shaft ends or shaft bearings.
The housing is made of igumid® G, a particularly impact-resistant, long fibre reinforced polymer. Suitable for temperatures from -30°C to +80°C in long-term use.
In standard flange bearings, the spherical ball is made from iglidur® W300, a material known for a low coefficient of friction in dry operations and an extremely low tendency to stick-slip. This is especially important for low loads and very slow movements.
- Könnyen beszerelhető
- Az igazítási hiba kompenzálása
- Tökéletesen korrózióálló
- Kis tömegű
- Karbantartásmentes, száraz működés
Jellemző alkalmazási példák- Berendezésgyártás
- Automatizálás
- Mezőgazdasági gépek
- Szerszámgépek
- Élelmiszeripar
Számos további felhasználási lehetőségről is olvashat iparági megoldásainkközött
Használata a következő esetekben javasolt:- Ha vegyszerekkel szembeni ellenállás szükséges
- Ha költséghatékony alternatívára van szükség
- Amikor szennyeződésálló csapágyakra van szükség
- Ha a szögtűrések kompenzálására van szükség
| Használata a következő esetekben nem javasolt:- Ha a hőmérséklet meghaladja a 80 °C-ot
- Amikor integrált rögzítő gyűrűre van szükség
- Ha 30 mm-nél nagyobb átmérőre van szüksége
- Amennyiben 0,5 m/s feletti forgási sebességeket szeretnénk elérni
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához |
Application areaSince igubal® flange mounted bearings are designed for maintenance-free dry operation, they are especially suitable for applications in which access to the bearing is limited, in moist or wet environments or cleanroom environments. igubal® flange mounted bearings are also found in electric brushes, awnings, conveyor technology and bakery machines.
AssemblyThe 2-hole igubal® flange mounted bearings are equipped with elongated holes that allow easy adjustment. A precise alignment of the bearing housing is not required as the flange bearing automatically compensates for error. Special adjusting rings can be used to fix the shaft.