igubal® rögzített villás házcsapágyakAz igubal® fix peremes csapágyakat tengelyekhez fejlesztették ki párhuzamosan a rögzítő furatokhoz.
Iguton G ház, magas hőmérsékletre, magas vegyszerekkel szembeni ellenállás. A hőmérséklet tartomány -40°C-tól +200°C-ig terjed.
Ezúttal az iglidur® X alapanyagból készült gömbcsukló a megoldás, mert ez a műanyag más iglidur® csapágyakhoz képest nagyobb forgási sebességhez terveztetett, köszönhetően a hőnek és vegyszerekkel szembeni ellenállásának és nagy, statikus terhelhetőségének.
- 200°C-ig használható
- Könnyen beszerelhető
- Az igazítási hiba kompenzálása
- Tökéletesen korrózióálló
- Kis tömegű
- Ellenáll a vegyszereknek
- Víz alatt is használható
Jellemző alkalmazási példák- Berendezésgyártás
- Automatizálás
- Mezőgazdasági gépek
- Szerszámgépek
- Élelmiszeripar
Számos további felhasználási lehetőségről is olvashat iparági megoldásainkközött
Használata a következő esetekben javasolt:- Ha vegyszerekkel szembeni ellenállás szükséges
- Ha költséghatékony alternatívára van szükség
- Amikor szennyeződésálló csapágyakra van szükség
- Ha a szögtűrések kompenzálására van szükség
| Használata a következő esetekben nem javasolt:- Amikor a hőmérséklet meghaladja a +200 °C-ot
- Amikor integrált rögzítő gyűrűre van szükség
- Ha 12 mm-nél nagyobb méret kell
- Ha nagyobb, mint 0,5 m/s forgási sebességet kíván elérni
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához |
Alkalmazási területMivel az igubal® karimás csapágyak karbantartásmentes, száraz működésűek, kifejezetten alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél nehéz hozzáférni a csapágyhoz, nedves környezetben vagy tisztatérben, és ahol a tisztítás és a kenés nehezen megoldható. Az igubal® rögzített peremű csapágyak elektromos kefékben, napellenzőkben, szállítószalag technológiában és pékárugépekben is megtalálhatók.
ÖsszeszerelésA csapágyház precíz beállítására nincs szükség, mivel a peremcsapágy automatikusan kompenzálja a hibát. Speciális beállító gyűrűk alkalmazhatók a tengely rögzítéséhez.