Vidámabb
pillanatok a napon!
Az ESQM 2.0 egy innovatív, osztott házas állócsapágy, amelyet speciálisan
napelemek nyomkövetésére fejlesztettek ki. Nagy teljesítmény, egyszerű
telepítés, optimalizált anyagok, kisebb felépítési magasság, valamint kenés- és
karbantartásmentesség jellemzi.
Az összeszerelés megkönnyítése érdekében az állócsapágy háza és a csapágybetét is osztott kivitelű, a profilhorony igazítását pedig V-alakról U-alakúra változtatták.
A
gömbcsukló tartós és kémiailag ellenálló iglidur P UV-ből készült, ami kiváló
UV-állóságot is kínál. Akár 14 fokos szögkompenzációt és akár 50 kN radiális
teherbírást is lehetővé tesz. A ház alsó része solarmid G-ből, egy UV-álló
anyagból készült. A
ház felső részét egy horganyzott lemez tartó alkotja, amely
beépítési magasságot takarít meg. Ezenkívül a gömbcsukló kivágásokkal rendelkezik, amelyek
lehetővé teszik a kábelek elvezetését a profil mentén, ami tiszta és biztonságos
kábelfektetést tesz lehetővé a napelemekhez. Az ESQM második generációja
könnyebb, mint elődje, így anyag- és költségmegtakarítással jár.
A napelemes
nyomkövetés az ESQM 2.0-val karbantartás- és kenésmentes, megbízható és
környezetbarát – tökéletes megoldás a napelemes ipar számára!
Jellemzők
- 100 mm, 120 mm és 150 mm
méretű szögletes profilokhoz
- Osztott
ház solarmid G-ből és galvanizált lemezből készült konzol
- Osztott csapágy iglidur P UV-ből
- Csapágy szigetelő betét
kábeltartó hornyokkal
- Alacsony
szerelési magasság
- Szöghiba-kompenzáció
akár 14 fokig
- Radiális terhelés
kapacitása akár 50 kN
- Egyszerű
összeszerelés és szétszerelés
- Nagy terhelő erők
- Kis tömeg
- Kiváló UV-állóság
- Kenés- és
karbantartásmentes