igubal® állócsapágyak
Az igubal® állócsapágyak kifejezetten könnyen beszerelhető csapágyak, amelyek segítenek kiküszöbölni az élek mentén fellépő terhelést, és megakadályozzák az élterhelésből származó nyomást.
A standard változat két iglidur® GLW anyagú alkatrészből áll, amely anyagot statikus terhelést jelentő alkalmazásoknál ajánlunk, amelyek esetében csak alkalmanként van szükség a mozgásra. Tartósan -40 °C és +100 °C közötti hőmérséklethez alkalmas.
Kérésre négyrészes változat is elérhető. Egy második bélést is tartalmaz, amely különböző iglidur® anyagból készül, hogy megfeleljen a különböző alkalmazási területek követelményeinek.
- Könnyen szerelhető vagy szétszerelhető
- Ideális kültéri alkalmazások esetén
- Nagy terhelés
Jellemző felhasználási területek- Berendezésgyártás
- Automatizálás
- Kohászat
- Élelmiszeripar
- Mezőgazdasági gépek
További lehetőségekért tallózzon az Ipari megoldásokközött.
Használata a következő esetekben javasolt:- Ha vegyszerekkel szembeni ellenállásra is szükség van
- Amennyiben költséghatékony megoldásra van szükség
- Ha por- és koszálló csapágyakat keres,
- Az igazítás beállításához
| Használata a következő esetekben nem javasolt:- Amennyiben a hőmérsékletek meghaladják a +100 °C-ot
- Ha integrált állítógyűrűre van szükség
- Ha 150 mm-nél nagyobb átmérőre van szükség
- Ha 0,5 m/s-nél nagyobb sebességre van szüksége...
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához |
Felhasználási területek
Az igubal® állócsapágyak karbantartásmentes és száraz üzemben használhatók, ezért különösen olyan helyeken érdemes használni, ahol a berendezés telepítése nehezen hozzáférhető, nedves környezetben van vagy magas higiéniai követelményeket támasztanak. A fenn említett okokból kifolyólag az igubal® állócsapágyakat többek között mosókefék vezérléséhez, homlokzati árnyékolórendszerekhez, anyagmozgató- és sütőipari gépekben használják.
Összeszerelés
Az igubal® állócsapágyak két csavaros szereléshez készültek. A csapágyház pontos beállítására nincs szükség, mivel a gömbcsukló automatikusan kompenzálja az igazítási hibákat. A speciális állítógyűrűk a tengely rögzítésére használhatók.