igubal® állócsapágyak
Az igubal® állócsapágyak kifejezetten könnyen beszerelhető csapágyak, amelyek segítenek kiküszöbölni az élek mentén fellépő terhelést, és megakadályozzák az élterhelésből származó nyomást.
A ház anyaga az RN33, amely jó méretstabilitással, kiváló felületi minőséggel és kevésbé hajlamos deformációra.
Ezen a ponton a gömbcsukló iglidur® J-ból készül, amely az alacsony nedvesség-felszívódásáról, a száraz működés közbeni alacsony súrlódási együtthatóiról, valamint a túl kis mértékű tapadáscsúszásra való hajlamosságáról ismert. Ez különösen fontos kis terhelés és nagyon lassú mozgás esetén.
- Időt takaríthat meg az összeszereléskor és szétszereléskor
- Alacsony telepítési hely és könnyű
- Nagyfokú merevség és tartósság
- Kültéren is tökéletesen használható
Jellemző felhasználási területek- Berendezésgyártás
- Automatizálás
- Kohászat
- Élelmiszeripar
- Mezőgazdasági gépek
További lehetőségekért tallózzon az Ipari megoldásokközött.
Használata a következő esetekben javasolt:- Ha vegyszerekkel szembeni ellenállásra is szükség van
- Amennyiben költséghatékony megoldásra van szükség
- Ha por- és koszálló csapágyakat keres,
- Az igazítás beállításához
- Ha vágott részekre van szüksége
| Használata a következő esetekben nem javasolt:- Ha a hőmérséklet meghaladja a +80 °C-ot
- Ha integrált állítógyűrűre van szükség
- Ha 30 mm-nél nagyobb átmérőre van szüksége
- Ha 0,5 m/s-nél nagyobb sebességre van szüksége...
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához |
Felhasználási területek
Az igubal® állócsapágyak karbantartásmentes és száraz üzemben használhatók, ezért különösen olyan helyeken érdemes használni, ahol a berendezés telepítése nehezen hozzáférhető, nedves környezetben van vagy magas higiéniai követelményeket támasztanak. As a result, igubal® állócsapágyakat ezért különböző helyeken használják, például kefehajtások vezérlésére, homlokzat napellenző rendszerében, anyagmozgatási területen és sütőipari berendezésekben.
Összeszerelés
Az igubal® állócsapágyakat két csavarral kell felszerelni. A csapágyház pontos beállítására nincs szükség, mivel a gömbcsukló automatikusan kompenzálja az igazítási hibákat. A speciális állítógyűrűk a tengely rögzítésére használhatók.