igubal vágott 4 lyukas peremes csapágy, kompakt - a gyors felszereléshez és csapágycsere
A kompakt igubal 4 lyukú peremes csapágyak és csapágyperselyek egy innovatív rögzítési módszert kínálnak, amely a leállási idők csökkentésével jár. Kompakt kialakításuk révén, 82,75 mm-es furattávolságukkal megfelelnek az italgyártási és csomagolási iparágban alkalmazott szabványoknak. Az egyrészes csapágyak kopás utáni cseréje, a nehézkes megközelíthetőség következtében, jelentős átszerelést igényelhet. Az igubal sorozat vágott megoldásaival már erre sincs szükség. A csapágyak közvetlenül a tengelyre és a tengelyről szerelhetők fel és le, a különböző gépelemek megbontása nélkül.
A csapágybetétes, peremes igubal csapágyak megbízható és rugalmas megoldást jelentenek ipari alkalmazásokhoz, robusztus kialakításuknak és kiváló teljesítményüknek köszönhetően.
A ház nagy ellenálló képességű igumid G polimerből készült, amely -40 °C-tól +120 °C-ig terjedő hőmérsékleteket visel el, és rövid ideig, akár +180 °C-ot is kibír. A csapágybetét integrált, szilárd kenőanyagokkal lehetővé teszi a karbantartásmentes száraz futást, ami tartósan helyettesíti a külső kenést, és ezért ökológiai és gazdasági előnyökkel jár.
További információ a csapágy szigetelő betétről:
iglidur J3 fröccsöntött alkatrész: -50°C és +90°C között, rövid ideig akár +120°C-on is