- Műanyag ház UC203–UC210 helyett
- Ház anyaga: igumid® G
- Karbantartás- és kenésmentes
- Csapágybilincs
Nyelvváltás :
igubal 4-lyukú peremes csapágy beállócsapágy-betéttel
Az igubal négyfuratos, colos méretben gyártott peremcsapágybetétje sokféle alkalmazási területen jelenthet megbízható, karbantartásmentes megoldást. A furatok távolsága megegyezik a hagyományos F-öntvény házakkal, könnyen lecserélhető és egyszerűen integrálható a meglévő rendszerekbe.
A csapágybetét integrált kenőanyagokkal biztosítja a karbantartásmentes száraz futást, és tartósan helyettesíti a külső kenést. Ez nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági előnyöket is kínál – különösen a nehéz körülmények közötti folyamatos használat során, ahol nagy merevségre és fáradtságtűrésre van szükség.
A házban kialakított alámenetnek köszönhetően a betétcsapágy hátsó irányból egy egyszerű 90°-os fordítással kényelmesen behelyezhető vagy kiszedhető – szerszám nélkül és időtakarékosan.
Mint minden igubal flanscsapágy, ez a változat is megbízhatóan kompenzálja a tengelyeltéréseket és a peremterheléseket. A fém megoldásokhoz képest könnyebb, és ellenáll a korróziónak. Olyan további előnyök, mint a hatékony rezgéscsillapítás, és kiváló ellenállóság a szennyeződéssel és a porral szemben, robusztus, tartós választássá teszik ezt a peremes csapágyat az ipari követelmények széles skálájához – mindenhol, ahol tengelyek pontos, karbantartásmentes csapágyazására van szükség inch méretben.