- igumid FC anyag
- Nagyon könnyű
- Megfelel az FDA és a (EU) 10/2011 rendeletnek
- Fém detektálható
Nyelvváltás :
igubal® villásfej csukló az élelmiszeripar számára
Az igubal® villásfej csuklók csuklót, csapot és biztosítógyűrűt vagy biztosítószeget is tartalmaznak. A csuklók jobbos és balos menethez is kaphatók. Az igubal® E sorozatú rúdvégekkel kombinálva különféle területeken használatos csuklók készíthetők, mint például az élelmiszeripar, a csomagolóipar, a hulladékfeldolgozás, az automatizálás és az autóipar.
A villásfej csukló az igumid FC fémdetektálható műanyagunkból készül. Ez az anyag tartós használatra alkalmas -30°C és +90°C közötti hőmérsékleten. Ezen kívül megfelel az FDA és az EU 10/2011 szabályozásának is.
Mikor javasolt a használata?
Mikor nem érdemes használni?