igubal J3EM és J3KM - tartós használatra tervezett, kiemelkedően nagy kopásállóság
Az E vagy K sorozat fröccsöntött gömb alakú J3EM és J3KM golyóit iglidur J3-ból készítjük. Ez a tribológiai szempontból optimalizált, nagy teljesítményű polimer kis és közepes terhelés esetén, a nagy sebességhez kapcsolódóan jobb kopásállóságot nyújt. Élettartama akár 300%-kal meghaladja az iglidur J anyagét, amely már bizonyítottan kitűnő tartósságra lett tervezve.
Az anyagban található szilárd kenőanyagok a rendszeres karbantartást feleslegessé teszik, és az élettartam végéig külső kenés nélkül kímélik a környezetet. A gömbformának köszönhetően az összeszerelés után több irányban is szabad mozgást tesz lehetővé, ami garantálja a dinamikus használat során szükséges rugalmasságot.
igubal gömbsapkák iglidur J3-ból
- Hőmérséklet-tartomány [°C]: -50 és +90 között, rövid ideig +120
- Tengelyátmérő: 12 mm, 16 mm
- Előnyök: Karbantartásmentes, kenésmentes, tartós, nem érzékeny a porra és a szennyeződésre, rezgéscsillapító, jó vegyszerekkel szembeni ellenállás, alacsony nedvszívó, jó kopásállóság, ellenáll 3-10² Gy sugárintenzitásnak.
- Mérettípusok: E és K a DIN ISO 12240 szabvány szerint
- Alkalmazási körülmények: Kiemelkedő kopásállóság szobahőmérsékleten és közepesen hőmérsékletű körülmények között is, valamint alacsony és közepes nyomás terhelés mellett, jó közegellenállás, alacsony kopás víz alatt is, alacsony kopás a különböző tengelyeknél, vagy puha tengelyeknél is alkalmas, alacsony súrlódási értékek száraz terhelés során