- Műanyag rúdvég belső menettel
- Menetirány kiválasztása
- Gömbcsukló anyaga választható
- Ütésálló igumid G ház
- A K-típus méreteinek sorozata a DIN ISO 12240 szabvány szerint
Nyelvváltás :
igubal belső menetes rúdvég
Az igubal rúdvégek első osztályú megoldást kínálnak a nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz, ahol a rugalmasság, a tartósság és a precizitás egyaránt elengedhetetlen.
Rendkívül hatékony anyagok
A rúdvégek kiváló minőségű, nagy teljesítményű polimerekből készülnek, amelyek kivételes kopásállóságot és korrózióállóságot biztosítanak. Ezek az anyagok hosszú élettartamot biztosítanak még a mostoha üzemeltetési feltételek mellett is.
Karbantartásmentes technológia
Az igubal® rúdvégeket a felhasználóbarátság és a költséghatékonyság jellemzi, és teljesen karbantartásmentesek. Ez lehetővé teszi a folyamatos működést anélkül, hogy rendszeres kenést vagy nagyobb karbantartást kellene elvégezni.
Optimalizált tömítéstechnika
A rúdvég-eket fejlett tömítéstechnológiával látták el, amely minimalizálja a szennyeződések, a nedvesség és más káros anyagok bejutását. Ez nemcsak a termék élettartamát növeli, hanem egyenletes teljesítményt is biztosít.
Precíz mozgás és irányítás
A rúdvégek használatával pontos a mozgás és a beállítás, ami elengedhetetlen a különböző alkalmazásokban. A kivételesen jó minőségű anyagok alkalmazása és az intelligens típus együttesen biztosítja a nem kívánt hézagok minimalizálását és a pozíciók stabil tartását.
Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Ezeket a rúdvégeket nagyon sokféle iparágban használják, akár az automatizálás, akár a gépgyártás területén, vagy más területeken, ahol precíz csuklócsapágyakra van szükség.