igubal KBLM-2.0 és KBRM-2.0 - karbantartásmentes belső menetes rúdvégek nagy terhelésekhez
Az igubal KBLM-2.0 és KBRM-2.0 belső menettel rendelkező rúdvégek ideális megoldást jelentenek nagy statikus és dinamikus terhelésekkel rendelkező alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acélból (AISI 304) rozsdamentes acélból (1.4028) gömbcsuklóval vagy galvanizált acélból (1.0503) keménykrómozott acél (1.3505) gömbcsuklóval kaphatók, és nagy teljesítményű műanyag sikló golyókosarukkal kenésmentes alternatívát jelentenek. a hagyományos rúdvégekkel szemben. A teljes műanyagban lévő szilárd kenőanyag idővel mikroszkopikus darabszámban szabadul fel, és karbantartásmentes száraz működést biztosít. Az igényeknek megfelelően különféle iglidur® anyagok állnak rendelkezésre:
- iglidur J – a sokoldalú mindentudó, kiváló kopási jellemzőkkel.
- iglidur X - extrém hőmérsékletekhez (-100°C-tól +250°C-ig, rövid távú +315°C)
- iglidur A181 – az FDA-nak megfelelő alkalmazásokhoz az élelmiszer- és gyógyszeriparban
- iglidur G – kifejezetten váltakozó terhelésekkel járó feladatokhoz
Az igubal 2.0 rúdvégeket számos ipari területen használják az erők közvetítésére elforduló, billenő és forgó mozgásokban. A tengelyátmérő, a menet iránya, a menettípus, a gyűrű anyaga és a ház anyaga is választható.