Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
- A KGLM modell utódja
- Méretsorozat: K, a DIN ISO 12240 szerint
- Ház anyaga: igumid G
- Gömbsapka anyaga: iglidur W300/J/J4V
igus-icon-lieferzeit-dotKGLM-03-LC
3
iglidur® W300
igubal KGLM kedvező árú persely
igubal KGLM gömbcsuklós siklócsapágyunk karbantartásmentes, kenésmentes, könnyű, robusztus, költséghatékony, ellenáll a szennyeződéseknek és korróziómentes. Képes a nem megfelelő illeszkedés kiegyenlítésére, és egyszerűen felszerelhető. A ház igumid G-ből készült, egy különösen ütésálló, hosszú szállal megerősített polimerből, amely -40 °C és +120 °C közötti hőmérsékleten történő tartós használatra alkalmas.
A szabvány szerinti gömbperselyek gömbsapkája iglidur® W300-ból készül, amely jellemzője a legalacsonyabb szárazon futási súrlódás, valamint a rendkívül alacsony tapadáscsúszás. Ez utóbbi különösen fontos kis terheléseknél és nagyon lassú mozgásoknál.