igubal® állócsapágyak
Az igubal® állócsapágyak kifejezetten könnyen beszerelhető csapágyak, amelyek segítenek kiküszöbölni az élek mentén fellépő terhelést, és megakadályozzák az élterhelésből származó nyomást.
A ház igumid G-ből, egy rendkívüli ütésállóképességű, hosszú szállal megerősített polimerből készül. Tartósan megfelelő -30 °C és +80 °C közötti hőmérsékleten.
A standard állócsapágyak gömbcsuklója iglidur® W300 anyagból készül, amely anyag nem csak remek súrlódási együtthatóval rendelkezik száraz működés esetén is, hanem úgyszólván semmi hajlama nincs a tapadó‑csúszó súrlódásra. Ez különösen fontos kis terhelés és nagyon lassú mozgás esetén.
- Karbantartásmentes, száraz működés
- Nagyfokú merevség
- Nagy tartósság váltakozó terhelés mellett is
- Az igazítási hibák és a peremterhelés kompenzálása
- Ellenáll a korróziónak és a vegyszereknek
- Kiváló rezgéscsillapítás
- Alkalmas forgó, oszcilláló és lineáris mozgásokhoz
- Nagyon könnyű
Jellemző felhasználási területek- Berendezésgyártás
- Automatizálás
- Kohászat
- Élelmiszeripar
- Mezőgazdasági gépek
További lehetőségekért tallózzon az Ipari megoldásokközött.
Használata a következő esetekben javasolt:- Ha vegyszerekkel szembeni ellenállásra is szükség van
- Amennyiben költséghatékony megoldásra van szükség
- Ha por- és koszálló csapágyakat keres,
- Az igazítás beállításához
| Használata a következő esetekben nem javasolt:- Ha a hőmérséklet meghaladja a +80 °C-ot
- Ha integrált állítógyűrűre van szükség
- Ha 50 mm-nél nagyobb átmérőre van szükség
- Ha 0,5 m/s-nél nagyobb sebességre van szüksége...
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához |
Felhasználási területek
Az igubal® állócsapágyak karbantartásmentes és száraz üzemben használhatók, ezért különösen olyan helyeken érdemes használni, ahol a berendezés telepítése nehezen hozzáférhető, nedves környezetben van vagy magas higiéniai követelményeket támasztanak. As a result, igubal® állócsapágyakat ezért különböző helyeken használják, például kefehajtások vezérlésére, homlokzat napellenző rendszerében, anyagmozgatási területen és sütőipari berendezésekben.
Összeszerelés
Az igubal® állócsapágyakat két csavarral kell felszerelni. A csapágyház pontos beállítására nincs szükség, mivel a gömbcsukló automatikusan kompenzálja az igazítási hibákat. A speciális állítógyűrűk a tengely rögzítésére használhatók.