- Méretsorozat: K, DIN ISO 12240 szerint
- Ház anyaga: igumid G
- A bionikus kivitel révén a KSTM-nél 30%-kal nagyobb a szakítószilárdság.
- Rövidebb szállítási idő és kb. 10%-kal olcsóbb, mint a KSTM
Nyelvváltás :
igubal® állócsapágy
Az igubal® csapágyak az egytengelyűsített állócsapágyak közé tartoznak, felépítésüknél fogva igen könnyen szerelhetők, ezért kifejezetten alkalmasak a beállítási hibák és a perem terhelés okozta károsodások kiküszöbölő alkalmazásokhoz. A csíptetős kialakításnak köszönhetően 30%-kal nagyobb szilárdság érhető el.
A ház igumid G-ből készült, amely egy különösen ütésálló, hosszú szállal megerősített polimer. Tartósan alkalmazható -30 °C-tól +80 °C-ig terjedő hőmérsékleteken.
A szabványos „Pillow Block” csapágyak esetében a gömbcsukló anyaga iglidur® W300, amit a kifejezetten alacsony súrlódás, valamint az igen enyhe tapadásról való lesiklik hajlam jellemez. Ez utóbbi különösen fontos kis terhelés és nagyon lassú mozgás esetén.
Jellemző felhasználási területek: