Nyelvváltás :
igubal P műanyag talpcsapágyak inch csapágybetétekkel
Az igubal® P KS állványcsapágy-inch csapágy szigetelő betét ötvözi a modern anyagokat a funkcionális típussal. Az azonos furattávolság a hagyományos P házakhoz képest lehetővé teszi a meglévő építmények egyszerű cseréjét – átalakítási munkák nélkül.
Az igumid G ház anyaga ütésálló, hosszú szálakkal erősített, a hőmérsékletet pedig –40°C és +100°C között (+120°C-ig rövid távon.) állja. A kopásálló iglidur® J csapágy szigetelő betét alacsony súrlódású működést biztosít további kenés nélkül – ideális a magas ciklusszámú és minimális karbantartási igényű alkalmazásokhoz.
Az általunk kifejlesztett ház kialakításának köszönhetően a csapágyaink egyszerűen kivehetőek és cserélhetőek a csapágyazás hátsó részén keresztül 90°-os elfordítással.
Kis tömege, nagy közegellenállása és hosszú élettartama révén ez a talpcsapágy robusztus alternatívát kínál a fém alapú megoldásokkal szemben, különösen akkor, amikor kenés nélküli üzemelésre, költséghatékonyságra és megbízhatóságra van szükség.