Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Anyag: iglidur W300
- A K méretsorozat a DIN ISO 12240 alapján
- Magas kopásállóság közepes hőmérsékleten.
- Alacsony súrlódási értékek
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jó kémiai ellenállóság
- Nagy ellenálló képesség perem terhelés, rázkódás és ütődés ellen
igus-icon-lieferzeit-dotWKI-03
4.8 (0.19 in)
7.9 (0.312 in)