igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
- Anyaga: iglidur X
- A DIN ISO 12240 szabványnak megfelelő E és K méretsorozat
- Nagymértékű vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség
- Kiemelkedő nyomószilárdság
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Nagyfokú kopásállóság
- Elektromosan vezető
- Hőingadozások között -100 °C és +250 °C között (rövid ideig akár +315 °C-ig is)
igus-icon-lieferzeit-dotXEM-05-06
5
iglidur® X
E, a DIN ISO 12240 szerint