514: Rögzített csavar - metrikus

I-514-M12 product image
igus-icon-lupe
I-514-M12 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
I-514-M12 product image
I-514-M12 technical drawing
  • Halogénektől, foszfortól és kadmiumtól mentes
  • Alkatrészek metrikus menettel: PA-GF
  • IP54
  • Hőmérséklettartomány: -20 °C-tól +60 °C-ig; rövid távú +100 °C
  • Anyaga: üvegszál erősítésű poliamid világosszürke
igus-icon-lieferzeit-dotI-514-M12
M12 x1,5

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h