igus-icon-lupe
- Speciálisan módosított poliamid 6
- IP54, egy darabból álló, kettéosztott csatlakozóelem
- Önkioltó
- Halogén- és kadmiummentes Kiváló ütésállóság Hőmérséklet-tartomány: -40 °C-tól +105 °C-ig, rövid távú legfeljebb +160 °C
- Jellemzők: A csövet úgy is össze lehet szerelni, hogy a csövet az előre szerelt csatlakozóba helyezzük
- Szállítás: Csatlakozó darab nyitott állapotban leszállítva
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5