PMAFLEX PIS/PIH: Rendkívül rugalmas, közepesen nehéz bordás csövek – fekete színben

I-PIST-07B product image
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
I-PIST-07B product image
I-PIST-07B technical drawing
I-PIST-07B technical drawing
  • Speciálisan módosított poliamid 12-ből
  • PIS: közepes (névleges szélesség 07 és 48 között)
  • PIH: nehéz (névleges szélesség 56-125 között)
  • Önkioltó
  • Halogénektől és kadmiumtól mentes
  • Jó mechanikai tulajdonságok, akár alacsony hőmérsékleten is
  • Hőmérséklet-tartomány: -50 °C és +95 °C között; rövid távú: +150 °C
  • Vegyszerekkel szembeni ellenállás: üzemanyagokkal, ásványolajokkal, zsírokkal, lúgokkal, savakkal, bázisokkal, stb. szemben
igus-icon-lieferzeit-dotI-PIST-07B
7
Finom T profil - szoros hajlítási sugár

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h