igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
- Speciálisan módosított poliamid 12
- PIS: közepes (névleges szélesség 07 és 48 között)
- PIH: nehéz (névleges szélesség 56-125 között)
- Önkioltó
- Halogén- és kadmiummentes
- Jó mechanikai tulajdonságok még alacsony hőmérsékleten is
- Hőmérséklet-tartomány: -50 °C és +95 °C között; rövid távú: +150 °C
- Vegyszerekkel szembeni ellenállás: üzemanyagokkal, ásványolajokkal, zsírokkal, lúgokkal, savakkal, bázisokkal, stb. szemben
igus-icon-lieferzeitI-PIST-07S
7
Finom T profil - szoros hajlítási sugár