BUS kábel | USB 2.0, TPE, A csatlakozó: USB 2.0 típusú B, csatlakozó B: USB 2.0 típusú B

USB9040030 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Teljes árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040030
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Mindkét oldalon egyenes
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation