igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Teljes árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
igus-icon-lieferzeitUSB9040040
((2xAWG28)+2xAWG20)C
USB
Mindkét oldalon egyenes
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 5 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!