TPE optikai kábel | Üvegszál, csatlakozó LC mindkét oldalról

LWL90412395 product image
igus-icon-lupe
  • Lépcsőzött üvegszálas kábelek nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Halogénmentes
  • Szilikonmentes
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • UV-álló
  • PVC-mentes
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitLWL90412395
50/125
Connector LC/Connector LC
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation