PVC optikai kábel | Üvegszál, mindkét oldalról LC csatlakozóval

LWL99230005 product image
igus-icon-lupe
1. Külső köpeny: extrudált PVC keverék 2. Bandázs: műanyag szigetelés 3. Töltő elem: nagy szakítószilárdságú aramid csillapító anyag 4. Rugalmas héj: LSZH (alacsony füst- és halogénkibocsátású) anyag 5. Erősítés: rendkívül rugalmas és magas szakítószilárdságú aramidötvözet 6. Szál: üvegszál alapú optikai kábel
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
LWL99230005 product image
1. Külső köpeny: extrudált PVC keverék 2. Bandázs: műanyag szigetelés 3. Töltő elem: nagy szakítószilárdságú aramid csillapító anyag 4. Rugalmas héj: LSZH (alacsony füst- és halogénkibocsátású) anyag 5. Erősítés: rendkívül rugalmas és magas szakítószilárdságú aramidötvözet 6. Szál: üvegszál alapú optikai kábel
  • Gradiens üvegszálas kábel hajlító alkalmazásokhoz
  • PVC külső köpeny
  • Szilikonmentes
  • Lángálló
  • Nem olajálló
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitLWL99230005
50/125
Connector LC/Connector LC
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation