Készre szerelt Profinet kábelek, PUR, A csatlakozó: egyenes M12, 4 pólusú, D-kódolt, B csatlakozó: nyitott végű, 5 m-es

BUS9041173 product image
igus-icon-lupe
  • Közepes igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
  • PUR külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
  • Akár 4 éves garancia
igus-icon-lieferzeitBUS9041173
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation