Készre szerelt Profinet kábelek, TPE, csatlakozó A: M12 egyenes, 4 érintkezős, d-kódolt, csatlakozó B: M12 egyenes, 4 érintkezős, d-kódolt, 3 m

BUS9041270 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET
• Csillag-SOD struktúra
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• Külső köpeny színe sárga-zöld
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Teljes árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041270
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation