Készre szerelt profinet kábelek, TPE, A csatlakozó: egyenes, 4 csapos, D kódolású M12 csatlakozó, B csatlakozó: nyitott vég, 3 m

BUS9041272 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET
• Csillag-SOD struktúra
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• Külső köpeny színe sárga-zöld
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Teljes árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041272
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Contact us

    Contact details

    Karasz Krisztián
    Karasz Krisztián

    igus-icon-phone+36 30 249 1878

    Opening hours

    Office hours
    Monday to Friday: 8 am - 8 pm
    Live chat
    24h