Készre szerelt Ethernet/CAT6a kábelek, TPE, A csatlakozó: RJ45, B csatlakozó: RJ45, Telegärtner

CAT9541015 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Belső köpeny nélkül
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Egyes párok és árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541015
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

    Contact us

    Contact details

    Karasz Krisztián
    Karasz Krisztián

    igus-icon-phone+36 30 249 1878

    Opening hours

    Office hours
    Monday to Friday: 8 am - 8 pm
    Live chat
    24h