Készre szerelt PUR CAT5e kábel megnövelt szakítófeszültségű kivitelben, A csatlakozó: Telegärtner RJ45 fém, B csatlakozó: Telegärtner RJ45 hajlított

CAT9721004 product image
igus-icon-lupe
  • Növelt szakítófeszültség mellett
  • PUR külső köpeny
  • Teljes árnyékolás
  • Bio-olajjal szemben ellenálló
  • Hűtőközeg-ellenálló
  • Ellenáll a bemetszéseknek
  • Olajálló (a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően)
  • Lángálló
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • PVC-mentes
igus-icon-lieferzeitCAT9721004
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation