Beszüntetett modell
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Pár árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
igus-icon-lieferzeitMAT9048620
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Mindkét oldalon egyenes
igus-icon-info
Ez az alkatrész kivezetett modell.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!