TPE BUS kábel | FireWire, A csatlakozó: Molex A aljzat zárral, B csatlakozó: Molex B aljzat zár nélkül

Beszüntetett modell
MAT9048623 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Pár árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048623
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Mindkét oldalon egyenes
    igus-icon-info

    Ez az alkatrész kivezetett modell.

    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Contact us

    Contact details

    Karasz Krisztián
    Karasz Krisztián

    igus-icon-phone+36 30 249 1878

    Opening hours

    Office hours
    Monday to Friday: 8 am - 8 pm
    Live chat
    24h