TPE BUS kábel | FireWire, A csatlakozó: Molex aljzat B zár nélkül, B csatlakozó: Molex aljzat B zár nélkül, Molex

Beszüntetett modell
MAT9048626 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Energialánchoz
• TPE külső köpeny
• Meghajlítási tényező: 12.5xd
• Pár árnyékolás
• Olajálló és lángálló
• 10 millió kettős löket garantálva
  • 4 év garancia
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048626
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Mindkét oldalon egyenes
    igus-icon-info

    Ez az alkatrész kivezetett modell.

    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation