drygear® kuplung ház egyedi motorok RL-D csigakerékhez történő csatlakoztatásához.
Nyelvváltás :
drygear® kuplung ház egyedi motorok RL-D csigakerékhez történő csatlakoztatásához.
drygear® RL-D – a karbantartásmentes csigakerék sokoldalú felhasználási lehetőségekkel
Az igus szárazon futó, drygear® RL-D csigakerék rendszerei számos méretben és konfigurációban állnak rendelkezésre, így rendkívül nagy rugalmasság mellett használhatók sokféle alkalmazásban. Az összes változat gyakori tervezési jellemzője az integrált központi furat, amely lehetővé teszi a kábelek vagy vezetékek egyszerű vezetését, és további beépítési helyet takarít meg. Az összes drygear® RL-D csigakerékhez tökéletesen illeszkedő motorkészletek és végálláskapcsolók is rendelkezésre állnak. Ezek lehetővé teszik az integrációt a már meglévő rendszerekbe, és nagymértékben csökkentik az összeszerelési ráfordítást.
A csigakerék tribológiailag optimalizált, nagy teljesítményű polimerekből készül, amely lehetővé teszi a teljesen kenésmentes száraz működést. A motoregységek ennek köszönhetően teljesen karbantartásmentesek, tisztán működnek és különösen alkalmasak azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol a kenőanyagok nemkívánatosak vagy tilosak. Eközben a felhasználók nagy hatékonyságból és hosszú élettartamból profitálhatnak.
Az összes méret és konfiguráció elérhető az axiális és a radiális terhelésnek is kitett alkalmazásokhoz. Továbbá, a hajtóművek akár egyoldalas, akár kétoldalas kimeneti forgóasztallal is felszerelhetőek, így rugalmasan alkalmazkodhatnak különböző típusú és telepítési helyzetekhez. Kompakt kialakításuknak, robusztus polimer geometriájuknak és korróziómentes anyagaiknak köszönhetően a drygear® RL-D csigakerekek a legnehezebb munkakörülmények között is megállják a helyüket. Megbízhatóságuk, karbantartásmentes működésük és a tervezési szabadság révén költséghatékony hajtásmegoldások a nagy teljesítményű polimerekből készült változatokhoz.
Általános jellemzők:
Alkalmazási területek: