drygear® D robot csukló, 30-as méret, fogaskerék változat

RL-D-30-103-5-060K5-10 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-103-5-060K5-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
RL-D-30-103-5-060K5-10 product image
RL-D-30-103-5-060K5-10 technical drawing

drygear® csigahajtómű

  • 30 mm-es belső átmérő a forgóasztalon
  • Hajtástengely 10 mm-es külső átmérővel
  • Fordulatszám: maximum 12 1/min maximális terhelés mellett
  • Csúcsteljesítmény esetén a maximális kimeneti nyomaték 20 Nm
  • Elérhető áttételek: 5:1; 50:1
  • A kimenetnél feltételesen önzáró
  • A tribológiailag optimalizált műanyagoknak köszönhetően száraz működés
  • Karbantartásmentes
  • 40%-kal könnyebb, mint a fémből készült alternatívák
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-103-5-060K5-10
5:1
10

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation