drygear® robotcsukló, 50-es telepítési méret, fogaskerék változat

RL-D-50-103-48-010K5-15 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-103-48-010K5-15 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
RL-D-50-103-48-010K5-15 product image
RL-D-50-103-48-010K5-15 technical drawing

drygear® csigahajtómű

  • Hajtástengely 15 mm-es külső átmérővel
  • Sebesség 8 fordulatig percenként, maximális terhelésnél
  • Maximális kimeneti nyomaték 50 Nm-ig
  • Elérhető áttételek: 48:1, 70:1
  • A kimenetnél feltételesen önzáró
  • A tribológiailag optimalizált műanyagoknak köszönhetően száraz működés
  • Karbantartásmentes
  • 40%-kal könnyebb, mint a fémből készített hasonló alkatrészek
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-103-48-010K5-15
48:1
15

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation