4 DOF SCARA robot ruhával

RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-0101.B video
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
4 DOF SCARA robot ruhával
4 DOF SCARA robot ruhával
4 DOF SCARA robot ruhával
4 DOF SCARA robot ruhával
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Termékinformációk

  • Hasznos teher: 2 kg
  • Munkatér jellemzői: 560 mm
  • Z-tengely melletti elérhető terület: 500 mm
  • Fokozatok szabadsága: 4
  • Sebesség: 20 válogatás/perc
  • Minimális élettartam: 2,5 millió ciklus
  • IP-védelmi osztály (IP45, fröccsenő víz ellen védett)
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0101.B
no casing
560
Nincs vezérlő

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation