Energialánc 094 sorozat | Belülről nyitható az egyik oldalon filmbillentyűvel | Belső magasság: 15,6 mm

<p>094 energialáncok</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
<p>094 energialáncok</p>
Energialánc 094 sorozat | Belülről nyitható az egyik oldalon filmbillentyűvel | Belső magasság: 15,6 mm
Energialánc 094 sorozat | Belülről nyitható az egyik oldalon filmbillentyűvel | Belső magasság: 15,6 mm
Energialánc 094 sorozat | Belülről nyitható az egyik oldalon filmbillentyűvel | Belső magasság: 15,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
15.6 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
13 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
10 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
28 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feed
mm
Teljes ár
24,50 EUR
0,49 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
3-4 munkanapon belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : 094.10.028.024,50 EUR
Energialánc 094 sorozat | Belülről nyitható az egyik oldalon filmbillentyűvel | Belső magasság: 15,6 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation