igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
62 mm
Max. kábelátmérő
56 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
135 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
7,62 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség83,82 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : 14240.05.135.083,82 EUR
Energialánc sorozat 14240 | Keresztlécek minden tagban: a belső és külső ív mentén is nyitható | Belső magasság: 62mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit14240.05.135.050135