igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
18 mm

Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
38 mm
Hajlítási sugár [R]
75 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
1,26 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség39,06 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : 1450.038.075.039,06 EUR
1450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 21mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit1450.038.075.03875