igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
18 mm

Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
15 mm
Hajlítási sugár [R]
75 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
0,85 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség26,35 EUR
24-48 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : 1500.015.075.026,35 EUR
Energy chain series 1500 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 21mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit-dot1500.015.075.01575